5-BSJ-IK 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

5-BSJ-IK 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, Standard, 5 ton Tragzahl, 6:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$4656.97 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 6:1
Spindeldurchmesser 38 mm / 1,50 in
Spindelsteigung 12 mm / 0,47 in
Spindel-Kerndurchmesser 29 mm / 1,14 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 12
Gewicht 36 kg / 79,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 44.482 N / 10.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0020 N·m / 0,0180 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 20,68 N·m / 183,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 2,24 kW / 3,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.033 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 26.262 N / 5.904 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 18,981 N·m / 14,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 3.683 mm/min / 145 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: